SF40
Ventouses
Série V-SF
- Domaines d‘utilisation
Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales - Particularités
Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
Données techniques
Force de succion théorique | 97 [N] |
Force de levage | 25 [N] |
Volume | 19.5 [cm³] |
Type de raccordement | 2 |
Dimension D1 | 40 [mm] |
Dimension D2 | 18 [mm] |
Dimension H min. | 27 [mm] |
Dimension H max. | 43 [mm] |