SF30TPU

Ventouses
Série V-SF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales
  • Particularités
    Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
Données techniques
Force de succion théorique55 [N]
Force de levage13 [N]
Volume8.9 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension D130 [mm]
Dimension D217 [mm]
Dimension H min.22 [mm]
Dimension H max.35 [mm]