SF24L

Ventouses
Série V-SF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales
  • Particularités
    Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
Données techniques
Force de succion théorique35 [N]
Force de levage9.5 [N]
Volume4.5 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension D124 [mm]
Dimension D216.5 [mm]
Dimension H min.18 [mm]
Dimension H max.26 [mm]