SF18NA

Ventouses
Série V-SF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales
  • Particularités
    Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
Données techniques
Force de succion théorique20 [N]
Force de levage6 [N]
Volume1.8 [cm³]
Type de raccordement1
Dimension D118 [mm]
Dimension D212 [mm]
Dimension H min.11 [mm]
Dimension H max.18.7 [mm]