SF15TPU
Ventouses
Série V-SF
- Domaines d‘utilisation
Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales - Particularités
Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
Données techniques
Force de succion théorique | 12 [N] |
Force de levage | 4 [N] |
Volume | 1.1 [cm³] |
Type de raccordement | 1 |
Dimension D1 | 15 [mm] |
Dimension D2 | 10.2 [mm] |
Dimension H min. | 10 [mm] |
Dimension H max. | 15.5 [mm] |