SF10TPU

Ventouses
Série V-SF

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces légèrement ondulées, inclinées et inégales
  • Particularités
    Rattrape les différences de hauteur Effectue une course avant le processus d‘aspiration
Données techniques
Force de succion théorique6 [N]
Force de levage2.2 [N]
Volume0.5 [cm³]
Type de raccordement1
Dimension D110 [mm]
Dimension D210 [mm]
Dimension H min.10 [mm]
Dimension H max.14 [mm]