OV8-24
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_SOM_BIL_SER_OV__SALL__AIN__V1_3c41a244d2.png)
Ventouses
Série OV
- Domaines d‘utilisation
Surfaces longues, étroites et légèrement inégales - Particularités
Selon le type, plaque de montage métallique Etanchéité grâce à des bords flexibles Collier de serrage anti rotation compris dans la livraison
Données techniques
Force de succion théorique | 12 [N] |
Volume | 0.4 [cm³] |
Type de raccordement | 1 |
Dimension A | 1.6 [mm] |
Dimension B | 8 [mm] |
Dimension D2 | 12.3 [mm] |
Dimension H | 12 [mm] |
Dimension L | 24 [mm] |