OV6-18NA
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_SOM_BIL_SER_OV__SALL__AIN__V1_3c41a244d2.png)
Ventouses
Série OV
- Domaines d‘utilisation
Surfaces longues, étroites et légèrement inégales - Particularités
Selon le type, plaque de montage métallique Etanchéité grâce à des bords flexibles Collier de serrage anti rotation compris dans la livraison
Données techniques
Force de succion théorique | 6 [N] |
Volume | 0.3 [cm³] |
Type de raccordement | 1 |
Dimension A | 1 [mm] |
Dimension B | 6 [mm] |
Dimension D2 | 8.5 [mm] |
Dimension H | 12 [mm] |
Dimension L | 18 [mm] |