OV3-10NA
Ventouses
Série OV
- Domaines d‘utilisation
Surfaces longues, étroites et légèrement inégales - Particularités
Selon le type, plaque de montage métallique Etanchéité grâce à des bords flexibles Collier de serrage anti rotation compris dans la livraison
Données techniques
Force de succion théorique | 2 [N] |
Volume | 0.2 [cm³] |
Type de raccordement | 1 |
Dimension A | 0.4 [mm] |
Dimension B | 3 [mm] |
Dimension D2 | 9.5 [mm] |
Dimension H | 12 [mm] |
Dimension L | 10 [mm] |