OV28-85

Ventouses
Série OV

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces longues, étroites et légèrement inégales
  • Particularités
    Selon le type, plaque de montage métallique Etanchéité grâce à des bords flexibles Collier de serrage anti rotation compris dans la livraison
Données techniques
Force de succion théorique161 [N]
Volume8.1 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension A3 [mm]
Dimension B28 [mm]
Dimension D218 [mm]
Dimension H22 [mm]
Dimension L85 [mm]