OV15-45TPU
Ventouses
Série OV
- Domaines d‘utilisation
Surfaces longues, étroites et légèrement inégales - Particularités
Selon le type, plaque de montage métallique Etanchéité grâce à des bords flexibles Collier de serrage anti rotation compris dans la livraison
Données techniques
Force de succion théorique | 45 [N] |
Volume | 2.3 [cm³] |
Type de raccordement | 2 |
Dimension A | 2 [mm] |
Dimension B | 15 [mm] |
Dimension D2 | 16.5 [mm] |
Dimension H | 22 [mm] |
Dimension L | 45 [mm] |