OV15-45

Ventouses
Série OV

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces longues, étroites et légèrement inégales
  • Particularités
    Selon le type, plaque de montage métallique Etanchéité grâce à des bords flexibles Collier de serrage anti rotation compris dans la livraison
Données techniques
Force de succion théorique45 [N]
Volume2.3 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension A2 [mm]
Dimension B15 [mm]
Dimension D216.5 [mm]
Dimension H22 [mm]
Dimension L45 [mm]