OV10-30NA

Ventouses
Série OV

  • Domaines d‘utilisation
    Surfaces longues, étroites et légèrement inégales
  • Particularités
    Selon le type, plaque de montage métallique Etanchéité grâce à des bords flexibles Collier de serrage anti rotation compris dans la livraison
Données techniques
Force de succion théorique16 [N]
Volume0.6 [cm³]
Type de raccordement1
Dimension A1.2 [mm]
Dimension B10 [mm]
Dimension D212 [mm]
Dimension H12 [mm]
Dimension L30 [mm]