NS30TPU
Ventouses
Série NS
- Domaines d‘utilisation
Surfaces plates et instables - Particularités
Les picots empêchent l‘absorption des matériaux fins Stabilité élevée
Données techniques
Force de succion théorique | 57 [N] |
Volume | 3 [cm³] |
Type de raccordement | 2 |
Dimension A | 3 [mm] |
Dimension D1 | 30 [mm] |
Dimension D2 | 17.5 [mm] |
Dimension H | 22 [mm] |