NS15SI
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_SOM_BIL_SER_NS__SALL__AIN__V1_bb496fb59a.png)
Ventouses
Série NS
- Domaines d‘utilisation
Surfaces plates et instables - Particularités
Les picots empêchent l‘absorption des matériaux fins Stabilité élevée
Données techniques
Force de succion théorique | 14 [N] |
Volume | 0.4 [cm³] |
Type de raccordement | 1 |
Dimension A | 1.5 [mm] |
Dimension D1 | 15 [mm] |
Dimension D2 | 10 [mm] |
Dimension H | 12 [mm] |