FS14A-25
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_FS__SALL__AIN__V3.png)
Ventouse d'Équilibrage
Série FS
- Particularités
Goupille avec ressort Goupille trempée Rétablie les différences de hauteur
Données techniques
G1 | M20x1,5 |
G2 | G1/8" |
G3 | G1/4" |
Dimension A | 13 [mm] |
Dimension C | 40 [mm] |
Dimension E | 40.5 [mm] |
Dimension F | 25 [mm] |
Dimension H | 86 [mm] |
Dimension I | 8.5 [mm] |
SW | 24 [mm] |