SO-13140040
![](/fileadmin/_processed_/0/9/csm_SOM_BIL_SER_SO-131__SALL__AIN__V1_cdfccc35b9.png)
Pièce de serrage cruciforme
Série SO-131
- Les profils sont placés des deux côtes dans une rainure et appliqués, garantissant une fixation angulaire élevée En desserrant la fixation d‘un côté du profilé, celle-ci peut être parallèlement décalée et installée En desserrant les fixations sur un côté du profilé, il est possible de décaler parallèlement le profilé et de le régler
Données techniques
Dimension A | 40 [mm] |
Dimension B | 40 [mm] |
Dimension C | 4 [mm] |
Poids | 109 [g] |