Écrou pour rainure pivotant
Série SO-141
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_SOM_BIL_SER_SO-141__SALL__AIN__V1_d74f7ff2f7.png)
- Tous les écrous pour rainure en acier galvanisé avec traverse profi lée pour le centrage Pivotant à chaque endroit de la rainure du profil pour une fixation normale
Taille d’installation: SO-141 | ||||
N° de commande | G1 | Dimension A | Poids | |
---|---|---|---|---|
SO-14104000 | M4 | 12 [mm] | 2 [g] | |
SO-14105000 | M5 | 12 [mm] | 2 [g] |