SO-30111030
![](/fileadmin/_processed_/b/f/csm_SOM_BIL_SER_SO-301__SALL__AIN__V1_88f09d687e.png)
Bras porte ventouses
Série SO-301
- Bras porte ventouses pour les surfaces de contact à angle droit de la ventouse Appropriée à la ventouse plate et à la ventouse à soufflet
Données techniques
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Dimension A | 10 [mm] |
Dimension B | 14 [mm] |
Dimension L | 30 [mm] |
Poids | 9 [g] |