SO-30411020
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_BIL_SER_SO-304__SALL__AIN__V1_151f140f11.png)
Bras porte-ventouses pivotant à ressort
Série SO-304
- Bras porte ventouses à ressorts avec tête orientable pour la surface in clinée de la ventouse Appropriée à la ventouse plate et à la ventouse à soufflet La ventouse peut être adaptée aux surfaces inclinées jusqu‘à 45° Sécurité anti rotation
Données techniques
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Dimension A | 10 [mm] |
Dimension B | 26 [mm] |
Dimension L min. | 60 [mm] |
Dimension L max. | 80 [mm] |
Poids | 30 [g] |