SO-30222045
Bras porte ventouses orientable
Série SO-302
- Bras porte ventouses avec tête orientable pour la surface de contact in clinée de la ventouse, approprié à la ventouse plate et à la ventouse à soufflet La ventouse peut être adaptée aux surfaces inclinées jusqu‘à 45°
Données techniques
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Dimension A | 15 [mm] |
Dimension B | 24 [mm] |
Dimension L | 45 [mm] |
Poids | 61 [g] |