SO-30323015
Bras porte ventouses à ressorts
Série SO-303
- Ventouse à resortspour les surfaces de contact à ange droit de la ventouse Appropriée à la ventouse plate et à la ventouse à soufflet
Données techniques
G1 | G1/4" |
G2 | G1/8" |
Dimension A | 15 [mm] |
Dimension B | 32 [mm] |
Dimension L min. | 67 [mm] |
Dimension L max. | 82 [mm] |
Poids | 39 [g] |