VS001ES-E2

Consultation
Série VS0001

  • Particularités
    Point de détection reglable Deux sorties numérique Fixation horizontale ou verticale Détecteur de vide électronique Intensité 200 mA
Données techniques
Milieu de mesureGaz non agressifs, air sec, sans huile
Plage de mesure-1...0 [bar]
Sécurité max. contre la surpression5 [bar]
Précision de répétition+/- 1% des mesures [%]
Hysterese Affichage20 [mbar]
Signal de sortie2 digital
Pouvoir de coupure200 [mA]
AffichageLED
Branchement électriqueConnecteur M8, 4-pôles
Tension10-30 [V DC]
Courant absorbé20 [mA]
Type de protection40 [IP]
Influence sur la température+/- 3% des mesures
Température d'utilisation0...60 [°C]
Constructionverticale
G1M8
Dimension A36.2 [mm]
Dimension B10 [mm]
Dimension H17.5 [mm]
Dimension L43 [mm]
Poids0.006 [kg]