VS001EL-E2
Consultation
Série VS0001
- Particularités
Point de détection reglable Deux sorties numérique Fixation horizontale ou verticale Détecteur de vide électronique Intensité 200 mA
Données techniques
Milieu de mesure | Gaz non agressifs, air sec, sans huile |
Plage de mesure | -1...0 [bar] |
Sécurité max. contre la surpression | 5 [bar] |
Précision de répétition | +/- 1% des mesures [%] |
Hysterese Affichage | 20 [mbar] |
Signal de sortie | 2 digital |
Pouvoir de coupure | 200 [mA] |
Affichage | LED |
Branchement électrique | Connecteur M8, 4-pôles |
Tension | 10-30 [V DC] |
Courant absorbé | 20 [mA] |
Type de protection | 40 [IP] |
Influence sur la température | +/- 3% des mesures |
Température d'utilisation | 0...60 [°C] |
Construction | horizontale |
G1 | M8 |
Dimension A | 41.2 [mm] |
Dimension B | 10 [mm] |
Dimension H | 16.4 [mm] |
Dimension L | 48 [mm] |
Poids | 0.006 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger