SAM16X1

Consultation
Série SAM

  • Particularités
    Filetage extérieur Poussoir intégré pour la détection de la pièce à soulever Générateur de vide intégré (SAVM)
Données techniques
Type de raccordement1
G1M16x1
G2G1/8"
S21 [mm]
SW19 [mm]