SWM1045
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SWM1045__SALL__AIN__V5.png)
Unités de pivotement angulaires
Série SWM1000
"L’application compacte"
- Construction optimisée
En fonction d’un axe à portique, vous pouvez intégrer l’unité dans votre chargeur de machine sans prendre de place - Grande bride de réception
La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des outils à suivre - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Amortisseur de fin de course Powerstop
- IP30
- Capteur magnétique
- Positionnement 2 positions
Données techniques
Angle de rotation | 90 [°] |
Angle de rotation réglable +/- | 3 [°] |
Couple de rotation 0° | 21 [Nm] |
Couple de rotation 45° | 14 [Nm] |
Couple de rotation 90° | 21 [Nm] |
Précision de répétition +/- | 0.01 [°] |
Temps de rotation sans charge de montage | 0.4 [s] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 110 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP30 |
Poids | 1.2 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_SWM1000__SALL__AIN__V3.png)
- Fixation et positionnement
- Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Raccord pneumatique
pour la régulation de la vitesse Inclus à la livraison - Butée de position finale réglable
réglage de la position finale pouvant atteindre +/- 3° - Bride de connexion
pour la fixation d´outil (partie client) - Transmission de force 90°
principe de la genouillère - Absorbeur de choc hydraulique breveté
amortisseur de fin de course réglable