SI1-8
![](/fileadmin/_processed_/c/c/csm_SOM_BIL_SER_SI__SALL__AIN__V2_716e2fc68f.png)
Adaptateurs
Série S
- Particularités
Disponible au choix avec filetage interne ou externe Disponible avec générateur de vide intégré
Données techniques
Type de raccordement | 1 |
G1 | G1/8" |
Dimension A | 10 [mm] |
Dimension H | 15.5 [mm] |
SW | 14 [mm] |