SAVM5
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_SOM_BIL_SER_SAV__SALL__AIN__V2_73ce5d2b25.png)
Adaptateurs
Série S
- Particularités
Disponible au choix avec filetage interne ou externe Disponible avec générateur de vide intégré
Données techniques
Type de raccordement | 4 |
G1 | M5 |
Dimension A | 5 [mm] |
Dimension H | 15.5 [mm] |
SW | 10 [mm] |