SAV1-4
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_SOM_BIL_SER_SAV__SALL__AIN__V2_73ce5d2b25.png)
Adaptateurs
Série S
- Particularités
Disponible au choix avec filetage interne ou externe Disponible avec générateur de vide intégré
Données techniques
Type de raccordement | 2 |
G1 | G1/4" |
Dimension A | 8 [mm] |
Dimension H | 25 [mm] |
SW | 17 [mm] |