SA1-8-06
Adaptateurs
Série S
- Particularités
Disponible au choix avec filetage interne ou externe Disponible avec générateur de vide intégré
Données techniques
Type de raccordement | 3 |
G1 | G1/8" |
Dimension A | 7 [mm] |
Dimension H | 22 [mm] |
SW | 17 [mm] |