FDV
Ventouse d'Équilibrage
Série F / FS
- Particularités
Filetage extérieur Compensation à ressorts Générateur de vide intégré Anti rotation en option
Données techniques
Type de raccordement | 3 |
G1 | M12x1 |
Dimension A | 10 [mm] |
Dimension B | 13 [mm] |
Dimension C | 4 [mm] |
Dimension E | 8 [mm] |
Dimension F | 29 [mm] |
Dimension H | 41 [mm] |
SW1 | 17 [mm] |
SW2 | 17 [mm] |