FCV

Ventouse d'Équilibrage
Série F / FS

  

  • Particularités
    Filetage extérieur Compensation à ressorts Générateur de vide intégré Anti rotation en option
Données techniques
Type de raccordement1
G1M10x1
Dimension A5 [mm]
Dimension B13.5 [mm]
Dimension C3 [mm]
Dimension E8 [mm]
Dimension F27.5 [mm]
Dimension H34.5 [mm]
SW114 [mm]
SW214 [mm]