FBV

Ventouse d'Équilibrage
Série F / FS

  

  • Particularités
    Filetage extérieur Compensation à ressorts Générateur de vide intégré Anti rotation en option
Données techniques
Type de raccordement5
G1M8x1
Dimension A4 [mm]
Dimension B10 [mm]
Dimension C3 [mm]
Dimension E8 [mm]
Dimension F24.2 [mm]
Dimension H30 [mm]
SW110 [mm]
SW210 [mm]