FB
Ventouse d'Équilibrage
Série F / FS
- Particularités
Filetage extérieur Compensation à ressorts Raccordement de vide Anti rotation en option
Données techniques
Type de raccordement | 5 |
G1 | M8x1 |
G2 | M5 |
Dimension A | 4 [mm] |
Dimension B | 10 [mm] |
Dimension C | 3 [mm] |
Dimension E | 8 [mm] |
Dimension F | 24.2 [mm] |
Dimension H | 30 [mm] |
SW1 | 10 [mm] |
SW2 | 10 [mm] |