FAV

Ventouse d'Équilibrage
Série F / FS

  

  • Particularités
    Filetage extérieur Compensation à ressorts Générateur de vide intégré Anti rotation en option
Données techniques
Type de raccordement4
G1M5
Dimension A4 [mm]
Dimension B8 [mm]
Dimension C3 [mm]
Dimension E7 [mm]
Dimension F21 [mm]
Dimension H27 [mm]
SW18 [mm]
SW210 [mm]