SV18IA
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SV14IA__SALL__AIN__V2.png)
Filtre
Série SV
- Particularités
Modèle avec filetage extérieur cidessus Le comportement de réponse dépend du courant volumique Fermeture de la conduite à vide en cas de non-occupation des ventouses Maintien du vide du système
Données techniques
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Dimension A | 8 [mm] |
Dimension C | 8.5 [mm] |
Dimension H | 26 [mm] |
SW | 14 [mm] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger