Master Communication Module
Série MCM

  • Tous les composants IO-Link du Zimmer Group sont utilisables, indépendamment de la structure de la base de robot / d'installation existante
  • Aucune complication liée à la pose de câbles dans le robot ou l’installation (aucun anneau de friction, élément de contact, etc. requis)
  • Aucune erreur due au déplacement d’un câble de données (obstacle mécanique, rupture de fil) Pièce d’usure éliminée
  • Portée sans fil de la communication point à point jusqu'à 10 m, jusqu'à 30 m en vision libre
  • 8 pinces avancées, 16 pinces de base ou 16 dispositifs numériques
  • Un design adapté à l'industrie
  • Certifié IP67
  • Communication sûre et fiable grâce à des signaux redondants et un taux d'erreur maximal de 10-⁹ sur les données par paquets
N° de commandeCommandeNombre de pinces max.Classe IO-Link
MCM-EC-00-00-AEtherCAT16Class A/B
MCM-EI-00-00-AEthernet/IP16Class A/B
MCM-PN-00-00-AProfinet16Class A/B
MCM-PN-01-00-AProfinet8Class A/B