Bridge Communication Module
Série BCM
![](/fileadmin/_processed_/0/e/csm_SOM_BIL_SER_CORETIGO-WIOL-TIGOHUB-I4-TIGOBRIDGE-B1__SALL__AIN__V3_fa0aeb2b9c.png)
- Tous les composants IO-Link du Zimmer Group sont utilisables, indépendamment de la structure de la base de robot / d'installation existante
N° de commande | Commande | Nombre de pinces max. | Classe IO-Link | |
---|---|---|---|---|
BCM-B-01-00-A | IO-Link wireless | 1 | Class A/B | |
BCM-I-04-00-A | IO-Link wireless | 4 | Class A/B |