Expired model XYR1160
![](/fileadmin/_processed_/1/d/csm_SOM_BIL_BAU_XYR1000__SALL__AIN__V3_5c2b994fe6.png)
Équilibrages d'axe
Série XYR1000
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_SCH_FUN_XYR1000-B__SALL__AIN__V1_384fe4e965.png)
- Détection du piston
par capteur magnétique disponible en accessoire - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 gconstruction compacte - Force d´équilibrage
reglage par vis de reglage - Reglage de la course
reglable en continu (taille de fabrication 1063) - Verrouillage
central par piston conique - Verrouillqge excentré
par piston pneumatique et surface de friction - Guidage linéaire
pour la reprise des forces et moments - Plaque d´équilibrqge
pour l´équilibrqge des positions sur X et Y