Expired model SB100-180-B
![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_SOM_BIL_ART_SB100__SALL__AIN__V1_d5b2340b94.png)
Mors pivotants
Série SBZ
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Amortisseur de fin de course Powerstop
- IP54
- Capteur inductif
- Angle de rotation 180°
- Brida
- Positions de fin de course réglables +/- 3
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_SOM_SCH_FUN_SBZ__SALL__AIN__V3_f276f2da9d.png)
- Palier monté sur double roulement
absorption de forces et couples élevés - Bride de connexion
grande bride de connexion avec butée de positionnement et un grand perçage médian (à partir du modèle 150) - Transmission de force
jeu de roues dentée robuste précis, sécurité de fonctionnement, longue durée de vie - Détection de positionnement
détection des positions finales 0° ou 90° (180°) avec des capteurs inductifs de proximité réglable par came de détection - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Raccord pneumatique
pour la régulation de la vitesse (compris dans la livraison) - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Amortisseurs hydraulique breveté intégrés
amortisseur de fin de course réglable