HRC-01-102976
Pince parallèles deux mors grande course
Série HRC
- Construction selon les recommandations de la BG/DGUV (caisse allemande d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles)
- Certifié par la BG / DGUV
- Positionnement flexible des mors de préhension grâce à la servotechnologie
- Entraînement sans balais
- Auto-maintien mécanique pour une manipulation sécurisée, même en mode d’arrêt d’urgence
- Différents modes d’entraînement comme le mode de force, le mode de positionnement ou le mode de pré-positionnement de la force, etc.
- Affichage d’état à 360° par bande DEL intégrée
- Communication bidirectionnelle pour les données de processus et de service (bus de terrain ouvert)