Expired model GP404XSC-C
![](/fileadmin/_processed_/a/b/csm_SOM_BIL_BAU_GP404x__SALL__AIN__V1_172d6607d5.png)
Pinces parallèles deux mors
Série GP400X
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/e/7/csm_SOM_SCH_FUN_GP400X__SALL__AIN__V3_3b15d02f02.png)
- Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Mors de la pince
fixation des mors de préhension - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Support détecteur
Support de capteur inductif de proximité (10)