Expired model GP1810NC-B
![](/fileadmin/_processed_/1/e/csm_SOM_BIL_BAU_GP1810__SALL__AIN__V2_0f9c5b1a3a.png)
Pinces parallèles deux mors
Série GP1800
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/7/b/csm_SOM_SCH_FUN_GP1800__SALL__AIN__V5_62f6989fa4.png)
- Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Aimant permanent
intégré dans le piston - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Guidage carré précis et étanche
absorption de forces et couples élevés - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d´energie, en option pour les exécutions C et O