Expired model GP1806NO-B

Pinces parallèles deux mors
Série GP1800

Données personnelles
Message
Avantages en détail
  1. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  2. Aimant permanent
    intégré dans le piston
  3. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées
  4. Guidage carré précis et étanche
    absorption de forces et couples élevés
  5. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  6. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  7. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  8. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d´energie, en option pour les exécutions C et O