Expired model GG4049NC
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GG4049__SALL__AIN__V5.png)
Pinces radiales deux mors
Série GG4000
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- IP64
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Joint air de barrage
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_SOM_SCH_FUN_GG4000-B__SALL__AIN__V1_1b245149e1.png)
- Vis de réglage course
réglage en continu de l‘ouverture - Douilles de centrage démontables
fixation des mors de préhension - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Pivot étanche
pour l‘utilisation dans des conditions extrêmes