Expired model GED1302
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GED1302__SALL__AIN__V3.png)
Pinces concentrique trois mors
Série GED1300
Équipement/Options
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Digital I/O
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/6/7/csm_SOM_SCH_FUN_GED1300__SALL__AIN__V3_545f9e68eb.png)
- Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Mors de préhension
en acier rectifié fixation des mors de préhension - Came avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées disponible avec fonction rapide ou de force pour la version 6 mm course par mors - Entraînement
moteur réducteur 24VDC - Guidage
guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum - Détection de positionnement
mesuré en fin de course par la détection du pic d´intensité - Alimentation d‘énergie
Interface standardisé par une fiche 3 pôles M8 (utiliser que des câbles sans diode) - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé