GU800
![](/fileadmin/_processed_/0/4/csm_SOM_BIL_SER_GU800__SALL__AIN__V1_1b214ca63a.png)
Caoutchouc coulé
Série GU800
- Pour les mors de préhension compliqués avec des alésages, les joints et les revêtements de cylindre
- Réparations sur les bandes de convoyage, les pneus en caoutchouc plein, les chariots de transport, les tubes, protection anti-vibration sur les machines, protection isolante
Données techniques
Rapport de mélange | 100:80 |
Dureté Shore par vieillissement (ISO 868) | 80 |
Guidage | 1.00 |
Résistance (ISO 37) | 8 MPA [N/mm²] |
Allongement à la rupture (ISO 37) | 600 |
Résistance à la déchirure (DIN 53356) | 15 |
Plage de température admissible | -60 ... +90 [°C] |