Mâchoires en caoutchouc
Série GU
![](/fileadmin/_processed_/3/4/csm_SOM_BIL_SER_GU1__SALL__AIN__V1_dc9325653f.png)
- GU1: mâchoire avec picots d’entrée
Taille d’installation: GU1 | ||||
N° de commande | Rigidité DIN53504 min. | Matériau | Couleur | |
---|---|---|---|---|
GU1 | 10 [N/mm²] | NBR | noir | |
GU1SI | 10 [N/mm²] | Silicone | bleu | |
Taille d’installation: GU2 | ||||
N° de commande | Rigidité DIN53504 min. | Matériau | Couleur | |
GU2 | 10 [N/mm²] | NBR | noir | |
GU2SI | 10 [N/mm²] | Silicone | bleu | |
Taille d’installation: GUG | ||||
N° de commande | Rigidité DIN53504 min. | Matériau | Couleur | |
GU2G | 10 [N/mm²] | NBR | noir | |
GU2GSI | 10 [N/mm²] | Silicone | bleu |