Pièces de pression en caoutchouc
Série DG
- Disponible en différents modèles
- une unité de conditionnement comporte 6 pièces.
Taille d’installation: DG6 | ||||
N° de commande | Ø d1 | Dimension L1 | Dimension L2 | |
---|---|---|---|---|
DG6 | 6m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG6SI | 6m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Taille d’installation: DG10 | ||||
N° de commande | Ø d1 | Dimension L1 | Dimension L2 | |
DG10 | 10m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG10SI | 10m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Taille d’installation: DG16 | ||||
N° de commande | Ø d1 | Dimension L1 | Dimension L2 | |
DG16 | 16m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG16SI | 16m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Taille d’installation: DG20 | ||||
N° de commande | Ø d1 | Dimension L1 | Dimension L2 | |
DG20 | 20m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG20SI | 20m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] |