Godet à mâchoire pour masse pétrissable
Série BN
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_SOM_BIL_SER_BN__SALL__AIN__V1_46de6e0411.png)
- Godets à mâchoire en différentes tailles pour masse pétrissable BGM
Taille d’installation: BN8 | ||||
N° de commande | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | |
---|---|---|---|---|
BN8 | 6 [mm] | M3 [mm] | 5 [mm] | |
Taille d’installation: BN12 | ||||
N° de commande | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | |
BN12 | 10 [mm] | M4 [mm] | 9 [mm] | |
Taille d’installation: BN16 | ||||
N° de commande | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | |
BN16 | 16 [mm] | M5 [mm] | 15 [mm] | |
Taille d’installation: BN20 | ||||
N° de commande | Ø d1 | Ø d2 | Ø d3 | |
BN20 | 20 [mm] | M6 [mm] | 19 [mm] |